ZHCABH2 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
去掉任何现有的支撑材料,准备好所有 3D 打印零件。由于打印机的精度各不相同,因此有些零件可能需要进行修改,从而确保尺寸适合。
表 3-1 显示了流量计设计所需的 3D 打印文件。所有文件都可以在机械式流量计设计文件 中找到。
| 参数 | 垂直传感器 | 备用垂直传感器 | 水平传感器 |
|---|---|---|---|
| 磁体兼容性 | Phoenix America 环形磁铁 (G8-H-315-50-8) |
¼ 英寸 × 1/16 英寸 - 圆盘磁体 | ¼ 英寸 × 1/16 英寸 - 圆盘磁体 |
| 流量计主体 3D 打印文件 | Flow Body.STL | Flow Body.STL | Flow Body.STL |
| 流量计叶轮 3D 打印文件 | Ring Mag Impeller.STL | Alternate Mag Impeller.STL | Horizontal Mag Impeller.STL |
| 流量计顶部 3D 打印文件 | Vertical Top.STL | Vertical Top.STL | Horizontal Top.STL |
| 流量计封盖 3D 打印文件 | Vertical Cover.STL | Vertical Cover.STL | Horizontal Cover.STL |