ZHCABH2 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
磁误差源来自于磁体构造中的物理和材料差异。此类误差通常由磁体供应商指定,或者以其他方式通过评估最大容许误差来计算得出。值得注意的是,根据所使用的霍尔效应传感器,磁误差或多或少会对传感系统产生影响。采用磁体和霍尔效应传感器的系统在设计时应考虑到容差。
另一个磁误差源是器件差异。制造差异导致典型 BRP 和典型 BOP 等特性会因霍尔效应器件而异。霍尔传感器数据表包含各种磁特性的最小值、典型值和最大值。在验证霍尔传感器和磁体的适用性时,需要考虑这些值。