ZHCABH2 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
接着,将机械部件组装到流量计叶轮上。根据选定的流量计型号,磁体组装方式会有所不同,但在全部三种型号中,轴承都必须压入塑料外壳中。两个 4mm ×10mm × 4mm 轴承都要压入叶轮的内侧,其中第一个轴承靠在叶轮外壳的后侧上。另一个轴承靠在前一个轴承的后侧上。这两个轴承的位置决定了叶轮的高度,以及叶轮相对于轴的旋转方式。图 3-2 显示了正确组装的叶轮。