ZHCABH2 March   2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2流量计设计
    1. 2.1 机械注意事项
    2. 2.2 磁力注意事项
      1. 2.2.1 材质
      2. 2.2.2 几何
      3. 2.2.3 磁设计工具
    3. 2.3 霍尔效应传感器注意事项
      1. 2.3.1 器件灵敏度
      2. 2.3.2 单极开关
      3. 2.3.3 全极开关
      4. 2.3.4 1D 锁存器
      5. 2.3.5 2D 集成锁存器
      6. 2.3.6 带宽
      7. 2.3.7 封装
      8. 2.3.8 功耗
  5. 3流量计开发
    1. 3.1 3D 打印建议
    2. 3.2 流量计装配注意事项
    3. 3.3 流量计装配指南
      1. 3.3.1 轴安装
      2. 3.3.2 轴承安装
      3. 3.3.3 磁体安装
      4. 3.3.4 叶轮安装
      5. 3.3.5 O 形环安装
      6. 3.3.6 流量计顶部安装
      7. 3.3.7 PCB 安装
      8. 3.3.8 封盖安装
  6. 4流量计评估
    1. 4.1 流量计测试
  7. 5误差源
    1. 5.1 机械误差
    2. 5.2 采样误差
    3. 5.3 磁误差
  8. 6流量计 PCB
    1. 6.1 PCB 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8参考文献

机械误差

机械误差可以概括为流量计导致所测流速出现误差的物理特性。与旋转流量计相关的一个常见机械误差是摩擦损耗。根据流速和流量计设计,摩擦损耗有时可能是主要误差源。例如,在流速较小的情况下,轴承的摩擦损耗通常会影响叶轮以与液体流速成比例的转速转动的能力。这个相对较大的摩擦力最后会等于水流过流量计时的推力,而这决定了最小流速。

其他机械误差可能来自于机械运动的不精确性。在流量计中,通常假定磁体间距相等并以平面方式安装在叶轮顶部。不过,装配误差可能会影响部件的位置,因而改变霍尔传感器检测到的磁场。机械式流量计的一个重要特性是叶轮相对于定位轴的旋转方式。此运动的失准可以描述为旋转部件的摆动,这会改变磁体相对于霍尔传感器的角度和距离。

图 5-1 展示了水平叶轮相对于中轴存在 0 度、±1 度、±2.5 度和 ±5 度垂直失准时的仿真情况。该仿真模拟了 8 个直径为 ¼ 英寸的 N42 圆盘磁体沿着叶轮等距分布且磁极交替时水平叶轮的机械位置。位置 0° 表示最大正失准,而 180° 表示最大负失准。仿真范围为 0° 至 180°,其中假定最大负失准与最大正失准 180 度反相。

图 5-1 失准仿真