ZHCABH2 March   2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2流量计设计
    1. 2.1 机械注意事项
    2. 2.2 磁力注意事项
      1. 2.2.1 材质
      2. 2.2.2 几何
      3. 2.2.3 磁设计工具
    3. 2.3 霍尔效应传感器注意事项
      1. 2.3.1 器件灵敏度
      2. 2.3.2 单极开关
      3. 2.3.3 全极开关
      4. 2.3.4 1D 锁存器
      5. 2.3.5 2D 集成锁存器
      6. 2.3.6 带宽
      7. 2.3.7 封装
      8. 2.3.8 功耗
  5. 3流量计开发
    1. 3.1 3D 打印建议
    2. 3.2 流量计装配注意事项
    3. 3.3 流量计装配指南
      1. 3.3.1 轴安装
      2. 3.3.2 轴承安装
      3. 3.3.3 磁体安装
      4. 3.3.4 叶轮安装
      5. 3.3.5 O 形环安装
      6. 3.3.6 流量计顶部安装
      7. 3.3.7 PCB 安装
      8. 3.3.8 封盖安装
  6. 4流量计评估
    1. 4.1 流量计测试
  7. 5误差源
    1. 5.1 机械误差
    2. 5.2 采样误差
    3. 5.3 磁误差
  8. 6流量计 PCB
    1. 6.1 PCB 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8参考文献

3D 打印建议

使用合适的填料打印所有 3D 打印零件,以为流量计提供合适的结构。此外,在打印悬梁时,请使用支撑材料打印所有零件,以便保持零件形状。正确摆放所有打印部件,使部件表面积最大的一面朝向打印机的打印床。这种朝向有助于提供足够的打印床附着力,并最大程度地减少生成的支撑材料。在示例模型中,所有零件均采用 ABS 塑料打印,其中填料为 60%,层高为 0.2mm 并且采用 PolyPrinter 229 上的最小支撑材料设置。

用于测试的流量计设计用在各种 3D 打印机上。由于 3D 打印机的精度各不相同,因此有些零件可能需要进行修改,从而确保尺寸适合。大多数接口表面都需要锉削或打磨,以便与其他部件良好互锁。所有塑料部件都设计为可以压合在一起。也可以根据具体的设计要求来修改 3D 打印文件。