ZHCAB50C March 2015 – May 2021 LDC0851 , LDC1001 , LDC1001-Q1 , LDC1041 , LDC1051 , LDC1101 , LDC1312 , LDC1312-Q1 , LDC1314 , LDC1314-Q1 , LDC1612 , LDC1612-Q1 , LDC1614 , LDC1614-Q1 , LDC2112 , LDC2114 , LDC3114 , LDC3114-Q1
为使 RP 尽可能高,应使接地平面和任何粗引线远离传感器 - 在至少为传感器直径 30% 的范围内尽量减少任何导体。这包括接地平面和电源平面。请勿在传感器周围放置接地覆铜或在板上使用均流块。在图 4-2 中,内侧棕褐色层上的接地覆铜已凹陷,远离线圈,从而减少与内侧接地的耦合。
图 4-2 最大限度地减少传感器附近的铜