ZHCAB50C March 2015 – May 2021 LDC0851 , LDC1001 , LDC1001-Q1 , LDC1041 , LDC1051 , LDC1101 , LDC1312 , LDC1312-Q1 , LDC1314 , LDC1314-Q1 , LDC1612 , LDC1612-Q1 , LDC1614 , LDC1614-Q1 , LDC2112 , LDC2114 , LDC3114 , LDC3114-Q1
对于 PCB 电感器,存在能够在给定直径中放置的最大匝数。如果传感器的总电感仍然过低,则在另一层添加一个额外的电感器会增加总电感。请注意,这些额外的电感器需要在物理上对齐(如图 2-6 所示),以使磁场正向叠加。这些电感器在电气上以串联方式相连接。一般而言,对于 PCB 螺旋电感器,通常可以使用第二层,因为大多数 PCB 至少有两层。
在对多个层进行布线时,务必交替改变线圈的旋转方向 – 如果顶层按顺时针旋转方向布线,则下一层必须逆时针旋转。虽然这似乎违反直觉,但为了使电流以恒定的方向持续旋转,需要采用这种物理布置。
图 2-6 多层电感器结构(串联)
图 2-7 四层串联传感器的简化电气模型(忽略 RP)