产品详情

Number of input channels 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of input channels 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (NHR) 16 20 mm² (5 mm × 4 mm)
  • 远程传感器放置(从恶劣环境中将 LDC 去耦合)
  • 高耐久性(借助于遥控操作)
  • 针对系统设计的更高灵活性(将线圈或弹簧用作传感器)
  • 对于非导电环境干扰(诸如尘土、灰尘和油等)不敏感
  • 无磁体操作
  • 亚微米高精度
  • 电源电压:典型值 5V
  • 电源电压,IO:1.8V 至 5.5V
  • 待机电流:典型值 250uA
  • Rp 分辨率:8 位
  • L 分辨率:24 位
  • LC 频率范围:5kHz 至 5MHz

应用范围

  • 水平感测
  • 邻近感测
  • 弹簧运动感测
  • 横向和角位置感测
  • 金属成分检测

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 远程传感器放置(从恶劣环境中将 LDC 去耦合)
  • 高耐久性(借助于遥控操作)
  • 针对系统设计的更高灵活性(将线圈或弹簧用作传感器)
  • 对于非导电环境干扰(诸如尘土、灰尘和油等)不敏感
  • 无磁体操作
  • 亚微米高精度
  • 电源电压:典型值 5V
  • 电源电压,IO:1.8V 至 5.5V
  • 待机电流:典型值 250uA
  • Rp 分辨率:8 位
  • L 分辨率:24 位
  • LC 频率范围:5kHz 至 5MHz

应用范围

  • 水平感测
  • 邻近感测
  • 弹簧运动感测
  • 横向和角位置感测
  • 金属成分检测

All trademarks are the property of their respective owners.

电感感测是一种非接触式、短程感测技术,此技术可实现对导电目标的高分辨率和低成本位置感测,即使在恶劣的环境中也是如此。 通过将一个线圈或弹簧用作传感器,LDC1041 电感数字转换器为系统设计人员提供了一个方法,用低于其他竞争解决方案的系统成本实现高性能和可靠性。

LDC1041 与 LDC1000(16 位 / 24 位 L)和 LDC1051(8 位 Rp)引脚兼容。 此器件系列根据系统设计人员的应用和系统要求为他们提供不同的分辨率选项。

LDC1041 采用 5mm x 4mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON)-16 封装。 经由 SPI

电感感测是一种非接触式、短程感测技术,此技术可实现对导电目标的高分辨率和低成本位置感测,即使在恶劣的环境中也是如此。 通过将一个线圈或弹簧用作传感器,LDC1041 电感数字转换器为系统设计人员提供了一个方法,用低于其他竞争解决方案的系统成本实现高性能和可靠性。

LDC1041 与 LDC1000(16 位 / 24 位 L)和 LDC1051(8 位 Rp)引脚兼容。 此器件系列根据系统设计人员的应用和系统要求为他们提供不同的分辨率选项。

LDC1041 采用 5mm x 4mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON)-16 封装。 经由 SPI

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
LDC1614 正在供货 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614 is a 4-channel, 28-bit L, high-resolution LDC that enables better performance.
LDC1612 正在供货 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612 is a 2-channel, 28-bit L, high-resolution LDC that enables better performance.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LDC1041:8 位 Rp,24 位 L 电感数字转换器,具有串行外设接口 (SPI) 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2014-4-29

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​