ZHCAB50C March 2015 – May 2021 LDC0851 , LDC1001 , LDC1001-Q1 , LDC1041 , LDC1051 , LDC1101 , LDC1312 , LDC1312-Q1 , LDC1314 , LDC1314-Q1 , LDC1612 , LDC1612-Q1 , LDC1614 , LDC1614-Q1 , LDC2112 , LDC2114 , LDC3114 , LDC3114-Q1
可以使用阻抗分析仪轻松测量电感器的 SRF。使用阻抗分析仪,只需连接电感器并绘制阻抗幅度和相位与频率之间的关系图即可测量 SRF。θ=0° 时的频率对应于 SRF。在图 2-15 所示的示例中,SRF 发生在 4.6MHz 下。请注意,SRF 是目标交互的函数 - 当目标交互变强时,SRF 几乎总是增大。
图 2-15 电感 T 与频率之间的关系矢量网络分析器 (VNA) 也能够执行该测量。与往常一样,对于 VNA,正确校准 VNA 非常重要。校准平面必须位于与电感器的连接处,否则偏移会在测量中引入传输线,从而导致测量误差。校准后,只需在适当的频率范围内测量 S11。SRF 是 S11 图在开路附近与实轴相交的频率,如图 2-16 所示。
图 2-16 使用 VNA 测量 SRF