ZHCAB50C March 2015 – May 2021 LDC0851 , LDC1001 , LDC1001-Q1 , LDC1041 , LDC1051 , LDC1101 , LDC1312 , LDC1312-Q1 , LDC1314 , LDC1314-Q1 , LDC1612 , LDC1612-Q1 , LDC1614 , LDC1614-Q1 , LDC2112 , LDC2114 , LDC3114 , LDC3114-Q1
从以下公式可以看出,电感和电容决定了传感器频率:

图 1-1 展示了通过电容器和电感器值实现的多种传感器频率设置。例如,5MHz 传感器可以使用 1nF 的电容器和大约 25µH 的电感器。更多有关如何构建该图的信息,请参阅 Analog Wire 博客文章电感式检测:传感器频率限制。
图 1-1 传感器频率与电感和电容之间的关系TI 的 LDC 器件在很宽的频率范围内工作,对于 LDC1312 系列和 LDC1612 系列器件,该范围为 1kHz 至 10MHz。LDC0851 可在高达 19MHz 的频率下工作,LDC211x 和 LDC3114 可支持高达 30MHz 的传感器频率。
务必记住,工作频率会因目标位置而变化。通常,当目标最接近传感器时,传感器频率最高。最高频率不能超过 LDC 的指定工作范围。