ZHCAB50C March 2015 – May 2021 LDC0851 , LDC1001 , LDC1001-Q1 , LDC1041 , LDC1051 , LDC1101 , LDC1312 , LDC1312-Q1 , LDC1314 , LDC1314-Q1 , LDC1612 , LDC1612-Q1 , LDC1614 , LDC1614-Q1 , LDC2112 , LDC2114 , LDC3114 , LDC3114-Q1
电感器形状是电感器的一个重要特性,因为它决定了所产生磁场的形状。圆形螺旋与其他形状相比可产生更对称的磁场,并且就电感与 RS 而言是最佳的形状。通常,建议使用圆形电感器以获得尽可能高的检测能力,除非因特定的系统要求而需要对替代形状进行权衡。
对于几乎所有的接近应用(其中目标以与传感器平面正交的方式移动),合适的形状是对于给定区域具有最佳 Q(和最低 RS)的圆形传感器,如图图 2-2 所示。
图 2-2 采用圆形螺旋电感器的轴向检测对于其他应用,不同的形状可能更合适。对于基于 PCB 的传感器,设计替代形状比绕线式电感器容易得多。例如,矩形线圈可用于精确地检测沿 X 轴的移动,同时降低对 Y 轴偏移的敏感度。