ZHCAB50C March   2015  – May 2021 LDC0851 , LDC1001 , LDC1001-Q1 , LDC1041 , LDC1051 , LDC1101 , LDC1312 , LDC1312-Q1 , LDC1314 , LDC1314-Q1 , LDC1612 , LDC1612-Q1 , LDC1614 , LDC1614-Q1 , LDC2112 , LDC2114 , LDC3114 , LDC3114-Q1

 

  1.   商标
  2. 1传感器
    1. 1.1 传感器频率
    2. 1.2 RS 和 RP
      1. 1.2.1 交流电阻
      2. 1.2.2 趋肤效应
  3. 2电感器特性
    1. 2.1 电感器形状
      1. 2.1.1 不同电感器形状的示例使用
    2. 2.2 匝数
    3. 2.3 多层
      1. 2.3.1 串联线圈的互感
      2. 2.3.2 多层并联电感器
      3. 2.3.3 温度补偿
    4. 2.4 电感器尺寸
    5. 2.5 自谐振频率
      1. 2.5.1 SRF 测量
      2. 2.5.2 可提高绕线电感器 SRF 的技术
  4. 3电容器特性
    1. 3.1 电容器 RS、Q 和 SRF
    2. 3.2 寄生电容的影响
      1. 3.2.1 建议的电容器值
    3. 3.3 电容器放置
  5. 4物理线圈设计
    1. 4.1 使用 WEBENCH 的示例设计过程
      1. 4.1.1 一般设计序列
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 最大限度地减少传感器附近的导体
      2. 4.2.2 用于 PCB 的传感器过孔和其他技术
  6. 5总结
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

寄生电容的影响

尽管传感器电容看起来很简单,但在许多物理系统中很容易获得只有几 pF 的寄生电容。通常,寄生电容不是很稳定。用户仅预计传感器的电感会发生变化,因此可变电容会导致测量不准确。例如,当一个 100µH 传感器与 10.1pF 的电容器并联时,额外的 0.5pF 寄生电容会导致自然通风条件下的传感器频率从 5MHz 变为 4.88MHz。这相当于该传感器的电感变化了 5µH。如果电感的绝对值是关键测量值,那么该寄生电容变化就导致了 5% 的误差。如果传感器电容器增加至 704pF,则传感器频率标称值为 600kHz,但相同的 0.5pF 寄生变化仅导致从 600Hz 到 599.8kHz 的变化,这仅表现为 0.07µH 的电感变化,误差小于 0.07%。

一些寄生电容来源包括将 LDC 引脚连接到电感器的布线、LDC 输入引脚的 ESD 结构以及电感器的实际匝数。标准 PCB 设计技术(例如更大限度地减少电感式传感器附近的接地灌铜)可以减小寄生电容。