ZHCAB50C March 2015 – May 2021 LDC0851 , LDC1001 , LDC1001-Q1 , LDC1041 , LDC1051 , LDC1101 , LDC1312 , LDC1312-Q1 , LDC1314 , LDC1314-Q1 , LDC1612 , LDC1612-Q1 , LDC1614 , LDC1614-Q1 , LDC2112 , LDC2114 , LDC3114 , LDC3114-Q1
WEBENCH 提供两种 PCB 线圈设计方法。第一种方法找到适合特定应用的线圈设计,其中使用所需的测量能力来推荐传感器。
第二种方法是使用一款交互式设计工具,其中可以调整线圈尺寸、形状、匝数以及其他参数,以优化传感器设计,使其满足特定的需求。可以在 WEBENCH 电感器设计工具 中访问该工具。
图 4-1 WEBENCH 线圈设计器工具可通过顶部中间的下拉菜单选择所需的线圈形状 - 选项包括:
如前所述,对于大多数应用而言,圆形传感器是最佳形状,不过方形线圈可能对几何结构较小的传感器有用。
可以在屏幕的左下角输入和调整各种传感器参数。要输入的参数包括尺寸、匝数和 PCB 制造特性。
中间部分根据当前设置报告传感器特性。
最后,可以使用以下输出格式导出传感器设计:
Altium Designer
Cadence Allegro 16.0-16.6
CadSoft EAGLE PCB(6.4 版或更高版本)
DesignSpark PCB
Mentor Graphics PADS PCB
然后可以将输出导入到 CAD 工具中以完成系统设计。