ZHCAB50C March   2015  – May 2021 LDC0851 , LDC1001 , LDC1001-Q1 , LDC1041 , LDC1051 , LDC1101 , LDC1312 , LDC1312-Q1 , LDC1314 , LDC1314-Q1 , LDC1612 , LDC1612-Q1 , LDC1614 , LDC1614-Q1 , LDC2112 , LDC2114 , LDC3114 , LDC3114-Q1

 

  1.   商标
  2. 1传感器
    1. 1.1 传感器频率
    2. 1.2 RS 和 RP
      1. 1.2.1 交流电阻
      2. 1.2.2 趋肤效应
  3. 2电感器特性
    1. 2.1 电感器形状
      1. 2.1.1 不同电感器形状的示例使用
    2. 2.2 匝数
    3. 2.3 多层
      1. 2.3.1 串联线圈的互感
      2. 2.3.2 多层并联电感器
      3. 2.3.3 温度补偿
    4. 2.4 电感器尺寸
    5. 2.5 自谐振频率
      1. 2.5.1 SRF 测量
      2. 2.5.2 可提高绕线电感器 SRF 的技术
  4. 3电容器特性
    1. 3.1 电容器 RS、Q 和 SRF
    2. 3.2 寄生电容的影响
      1. 3.2.1 建议的电容器值
    3. 3.3 电容器放置
  5. 4物理线圈设计
    1. 4.1 使用 WEBENCH 的示例设计过程
      1. 4.1.1 一般设计序列
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 最大限度地减少传感器附近的导体
      2. 4.2.2 用于 PCB 的传感器过孔和其他技术
  6. 5总结
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

电容器特性

传感器中使用的电容器是一种关键但经常被忽视的元件。在 LDC 应用中,我们建议使用 C0G 级陶瓷电容器(也被称为 NP0 电容器)。这些电容器使用最高质量的陶瓷电介质,因此这些电容器非常稳定,避开了许多使用其他电介质的非理想电容器:

  • 未极化。
  • 具有极小的老化漂移。
  • 出色的温度稳定性(仅限 ±30 ppm/°C)。
  • 非常低的 ESR(等效串联电阻)– 通常小于几 mΩ。
  • 无压电效应 – 一些电介质会将物理应力转化为电荷移动,这种情况并不理想。
  • 可以在极高的频率下运行。
  • 几乎没有 dC/dV 效应,因此电容两端的电压不会影响电容。
  • 产生的失真极小。
  • 具有适合 LDC 运行的额定电压。

不过,与其他电介质相比,其单位体积电容并不大,因此很难找到超过 0.47µF 的 C0G 电容器。对于通常用于 LDC 传感器的 47pF 至 3300pF 的电容值,C0G 电容器具有小封装尺寸且价格合理。