ZHCAB50C March 2015 – May 2021 LDC0851 , LDC1001 , LDC1001-Q1 , LDC1041 , LDC1051 , LDC1101 , LDC1312 , LDC1312-Q1 , LDC1314 , LDC1314-Q1 , LDC1612 , LDC1612-Q1 , LDC1614 , LDC1614-Q1 , LDC2112 , LDC2114 , LDC3114 , LDC3114-Q1
为了更好地了解如何获得传感器的卓越性能,必须将传感器分解为电感器和电容器元件。需要考虑几个电感器特性,尽管对于给定的传感器似乎有无限的可能性,但通过使用此处提供的指南,用户可以快速聚焦于合适的传感器设计。
图 2-1 展示了传感器的并联 R-L-C 电气模型。
图 2-1 RLC 模型首先,本应用手册需要回顾决定传感器功能的基本特性。