ZHCAB50C March   2015  – May 2021 LDC0851 , LDC1001 , LDC1001-Q1 , LDC1041 , LDC1051 , LDC1101 , LDC1312 , LDC1312-Q1 , LDC1314 , LDC1314-Q1 , LDC1612 , LDC1612-Q1 , LDC1614 , LDC1614-Q1 , LDC2112 , LDC2114 , LDC3114 , LDC3114-Q1

 

  1.   商标
  2. 1传感器
    1. 1.1 传感器频率
    2. 1.2 RS 和 RP
      1. 1.2.1 交流电阻
      2. 1.2.2 趋肤效应
  3. 2电感器特性
    1. 2.1 电感器形状
      1. 2.1.1 不同电感器形状的示例使用
    2. 2.2 匝数
    3. 2.3 多层
      1. 2.3.1 串联线圈的互感
      2. 2.3.2 多层并联电感器
      3. 2.3.3 温度补偿
    4. 2.4 电感器尺寸
    5. 2.5 自谐振频率
      1. 2.5.1 SRF 测量
      2. 2.5.2 可提高绕线电感器 SRF 的技术
  4. 3电容器特性
    1. 3.1 电容器 RS、Q 和 SRF
    2. 3.2 寄生电容的影响
      1. 3.2.1 建议的电容器值
    3. 3.3 电容器放置
  5. 4物理线圈设计
    1. 4.1 使用 WEBENCH 的示例设计过程
      1. 4.1.1 一般设计序列
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 最大限度地减少传感器附近的导体
      2. 4.2.2 用于 PCB 的传感器过孔和其他技术
  6. 5总结
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

用于 PCB 的传感器过孔和其他技术

  • 内侧过孔必须靠近引线放置,而不是位于电感器的绝对中心 - 这样可以降低寄生电阻。
  • 对于大多数应用而言,保持内侧 30% 的传感器区域未缠绕,但对于电感式金属按钮替代产品而言,应尽可能增加匝数。
  • 传感器电容器必须尽可能靠近传感器放置,以最大限度地减小引线的 RS。请注意,该规则不适用于 LDC0851、LDC2112、LDC2114 和 LDC3114 器件。对于这些器件,请将传感器电容器放置在靠近相应器件引脚的位置。
  • 尽可能在电感器和电容器之间使用较粗的引线。通常 10mil (0.25mm) 就足够了。
  • 请勿将铁氧体磁珠用作传感器电感器 - 铁氧体磁珠不会产生对 LDC 应用有效的磁场。