ZHCAB42 September 2020 TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP144 , TMP461 , TMP464 , TMP468
本地温度传感器测量其自有管芯的温度以确定特定区域的温度。因此,了解管芯与处理器之间的主要温度传导路径至关重要。主要通过两种路径导热:通过连接到封装的管芯连接焊盘 (DAP) 或通过封装引线引脚。为了形成从处理器到本地温度传感器的有效导热路径,应通过实心接地层尽可能靠近处理器放置器件。图 5-1 显示了将本地温度传感器放置在不同位置以执行高精度温度测量的做法。
位置 A 显示了位于 CPU 或 GPU 散热器中心钻孔中的传感器。散热器可以夹持到处理器上或用环氧树脂贴附(通常位于处理器顶部)。另一个可以准确监测处理器温度的位置是在处理器插座下方的空腔中(位置 B)。鉴于传感器与气流是分隔的,环境温度对传感器读数的影响极小。此外,如果散热器与处理器分离,传感器会显示处理器温度升高。最后,位置 C 显示了安装在处理器旁边的电路板上的传感器。虽然这种安装方式易于实施,但传感器温度与处理器温度之间的相关性要弱得多。
图 5-1 本地温度传感器的放置