ZHCAB42 September 2020 TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP144 , TMP461 , TMP464 , TMP468
当 CPU 或 GPU 具有可用的热敏二极管引脚时,即可使用远程温度传感器。远程温度传感器将施加不同的电流,并回读处理器引脚上的电压变化。通过电压的变化可以确定结温。使用远程温度传感器时,处理器的电气路径很重要,因为这些信号引脚上的电气噪声会导致温度误差。导致误差的其他来源包括理想因子变化、串联电阻和低 β 结。有些远程温度传感器具有内置功能,可以限制这些误差来源导致的温度误差。图 5-2 所示为远程温度传感器与 CPU 或 GPU 搭配使用的典型应用原理图。
图 5-2 远程温度传感器应用原理图