ZHCAB42 September 2020 TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP144 , TMP461 , TMP464 , TMP468
综上所述,CPU 和 GPU 在运行过程中会产生大量热量。为了将这些器件保持在相应的温度限制范围内,通常会为它们添加会产生噪声且高成本的大型散热系统。由于在温度监测系统不准确的条件下内置的安全裕度较高,这些器件会进行时钟降频,而这将降低 CPU 或 GPU 性能并更难驱动散热系统。对 CPU 和 GPU 的温度进行准确监测可保护这些处理器免受热损坏、降低散热系统成本和功耗并优化器件性能。处理器仅提前 2°C 降频便会将智能手机的基准测试分数降低高达 4%,而在 PC 上则会降低高达 6%。此外,通过使用远程温度传感器或高精度本地温度传感器 IC,用户可以优化 CPU 和 GPU 的性能并确保安全运行。