ZHCAB42 September 2020 TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP144 , TMP461 , TMP464 , TMP468
若要了解 CPU 和 GPU 过热的原因,我们必须在晶体管级别审视这些器件。一个处理单元上每平方毫米最多可以有 1 亿个晶体管。每个晶体管都作为一个开关来允许或阻止电流从其流过。当晶体管进行开关操作时,它们会经历一个阻力更大的状态。任何通过电阻的电流都会产生 I2R 损耗,从而产生热量。在更高的时钟速率下,晶体管会更频繁地进入阻力更大的状态,从而产生更多的热量。如果不进行准确监测,这种自发热会损坏处理器。