ZHCAB42 September 2020 TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP144 , TMP461 , TMP464 , TMP468
超频是使处理器的时钟速率超过系统设计速率的做法。该限值通常取决于具有相应安全裕度的最高温度额定值。虽然超频可以加快处理器速度,但也会产生更多热量。在许多情况下,处理器超频时需要进行额外的冷却和散热管理。虽然对处理器来说,超频听起来可能很危险,但这是一种常见的做法。通过适当的热管理和准确的温度监测,即可安全地进行超频。