ZHCAB42 September 2020 TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP144 , TMP461 , TMP464 , TMP468
性能更佳的处理器会为智能手机和 PC 带来许多优势。速度更快的处理器可以降低延迟,更快处理信息,并使设备能够运行复杂应用。随着将增强现实技术、人工智能软件和高分辨率图形集成到智能手机中,更快的处理器对于提供快速流畅的用户体验至关重要。凭借更快的处理器,加载网页、观看视频和玩游戏等常见任务能以更快的速度执行,从而给用户带来更愉悦的体验。PC 上配备具有更优性能的处理器也可以带来类似的优势。此外,PC 还通常用于研究、评估和开发。这意味着更快地运行应用程序可以减少开发时间并提高生产力。