ZHCAB42 September 2020 TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP144 , TMP461 , TMP464 , TMP468
同样道理,降频或“时钟节流”是使处理器的时钟速率低于设计速率的做法。降频用于在不需要更高性能时降低系统功耗,并在需要更高性能时用作减少处理器产生的热量的一种安全措施。当温度接近器件的热限值(将安全裕度考虑在内)时,大多数处理器会自动降频。在这种情况下,处理器会降低其性能以保持在其热限值范围内。更准确的温度测量使系统可以更接近其热设计限值,从而减少降频并优化性能。