ZHCAB34 January 2021 CC3200 , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235S , CC3235SF
正如电池监测案例中所述,使用外部电阻分压器和电容器会严重限制测量带宽。这种方法不适用于此 ADC 中带宽高达 Fs/2 奈奎斯特限值或 31KHz 的交流信号。为了驱动输入,需要使用合适的 ADC 缓冲器。根据带宽、精度、偏移、线性度和漂移要求选择合适的 OPAMP 时,可参考互联网上的多个应用手册。建议用户参考下面的应用手册,根据自己的需求选择 OPAMP 驱动器。