ZHCAB34 January 2021 CC3200 , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235S , CC3235SF
ADC 对电池电压的首次测量需要考虑电容器的充电时间。假设输入是一个具有快速上升时间的阶跃(通常是几毫秒,可以忽略不计),电容器所花费的时间可以从简单的电容器充电公式中估算出来。在这种特定情况下,达到 1% 精度的充电时间约为 45ms。在测量过程中必须考虑到这一点。CC32xx 器件从上电复位唤醒至少需要 1.1 秒。这样就为电容器上的电压稳定到其最终值提供了足够的时间。