ZHCAB34 January 2021 CC3200 , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235S , CC3235SF
测量电池电压后,ADC 与引脚断开连接,从而使电阻器能够从电阻分压器回充。必须再次根据 RC 充电公式估算充电所需的时间。
V(t) = Vo + V x (1-e^(-t/RC)),其中 Vo 是断开引脚时的电压,V 是戴维南等效电压。
对于此示例,假设 V(t) 保持在 ADC 代码的 1 LSB 范围之内,并且 Vo 为 1.28V。