ZHCAB34 January   2021 CC3200 , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235S , CC3235SF

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 SAR ADC 架构的基础知识
    2. 1.2 CC32XX ADC 简介
      1. 1.2.1 主要特性
      2. 1.2.2 ADC 采样操作
      3. 1.2.3 ADC 其他信息
  3. 2ADC 应用示例
    1. 2.1 电池电压测量
      1. 2.1.1 重要考虑
        1. 2.1.1.1 额外电流消耗
        2. 2.1.1.2 压降校正
        3. 2.1.1.3 失调电压调节
        4. 2.1.1.4 最小二乘拟合
        5. 2.1.1.5 选择电容器(用于压降校正)
        6. 2.1.1.6 首次测量
        7. 2.1.1.7 每次测量之间的时间间隔
  4. 3交流测量
  5. 4有用的参考文献
    1. 4.1 智能恒温器
    2. 4.2 使用 Winsen MP503 模拟传感器测量空气质量
    3. 4.3 使用 HMI 通过电阻式触摸屏进行触摸位置检测
  6. 5参考文献

SAR ADC 架构的基础知识

逐次逼近寄存器转换器(或 SAR ADC)对于通用混合信号电路至关重要。SAR ADC 在数据采集应用(例如功率监控和中低频分析)中很常见。SAR ADC 提供高达每秒 4 兆个样本的中等速度,同时还提供具有高直流和交流精度的中到高分辨率。其更具吸引力的优势之一是可忽略不计的零延迟和低功耗,这使其成为电池供电应用的理想选择。对于大多数 SAR ADC 而言,功耗与采样率成正比,因此较低采样率的配置可实现超低功耗。

SAR 转换过程包含两个阶段:采样阶段和转换阶段。在采样阶段,开关 S2 断开,开关 S1 闭合。然后,模拟输入信号 Vin 将采样和保持电容器 CSH 充电至输入的电压电平。采集阶段完成后,开关 S1 断开,开关 S2 闭合,从而将采样保持电容器与外部电路断开。然后,CSH 连接到内部比较器,转换阶段开始。

GUID-20201021-CA0I-TFKF-MWZM-9Q9XGFVLR9QC-low.gif图 1-1 经过简化的 SAR ADC 内部架构

N 位搜索栈会产生与基准电压成正比的二进制加权模拟电压,因为会在二进制加权搜索中完成每个位的判定。二进制搜索开始于最高有效位判定,并针对每个二进制加权位进行重复测试,直到完成最低有效位判定。每个二进制加权位的值取决于模拟输入信号比 DAC 电压更高还是更低。逐次逼近寄存器在每个转换时钟周期内为内部 DAC 提供数字代码。转换时间是转换时钟频率和 ADC 分辨率的函数。.根据具体 SAR ADC 电路,在下一个采样阶段,采样保持电容器上的初始电压可能被重置为 1/2 Vs,此时它可能保持最新的采样电压值。接收到下一个开始转换信号之后,该器件将触发下一次转换。

如需了解详情,请参阅 TI 培训:选择更适合您应用的 ADC 架构。