ZHCAB34 January   2021 CC3200 , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235S , CC3235SF

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 SAR ADC 架构的基础知识
    2. 1.2 CC32XX ADC 简介
      1. 1.2.1 主要特性
      2. 1.2.2 ADC 采样操作
      3. 1.2.3 ADC 其他信息
  3. 2ADC 应用示例
    1. 2.1 电池电压测量
      1. 2.1.1 重要考虑
        1. 2.1.1.1 额外电流消耗
        2. 2.1.1.2 压降校正
        3. 2.1.1.3 失调电压调节
        4. 2.1.1.4 最小二乘拟合
        5. 2.1.1.5 选择电容器(用于压降校正)
        6. 2.1.1.6 首次测量
        7. 2.1.1.7 每次测量之间的时间间隔
  4. 3交流测量
  5. 4有用的参考文献
    1. 4.1 智能恒温器
    2. 4.2 使用 Winsen MP503 模拟传感器测量空气质量
    3. 4.3 使用 HMI 通过电阻式触摸屏进行触摸位置检测
  6. 5参考文献