ZHCAB34 January 2021 CC3200 , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235S , CC3235SF
CC32xx 提供通用多通道模数转换器 (ADC)。每个 ADC 通道都支持 12 位转换分辨率,采样周期为 16uS(62.5Ksps/通道)。每个通道都有一个关联的 FIFO 和 DMA。有关 ADC 的详细电气特性,请参阅 CC3200 数据表 (SWAS032)。
图 1-2 CC32xx 中 ADC 模块的架构