ZHCAB34 January 2021 CC3200 , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235S , CC3235SF
R1 + R2 串联的等效电阻会消耗的电流为 Vcc/(R1 + R2) = 3.3V/370K ~= 9μA。如果电流消耗是个问题,您可能会想简单地增加电阻值。但是,这会减慢引脚与 ADC 断开连接后电容器 Cext 的再充电速度。
图 2-2 减少电阻式电流消耗另一种方法是使用由 CC32xx 器件控制的 NMOS 晶体管将 R2 与电路断开。此电路如图 2-2 所示。在此电路中,显示了一个额外的可选电容器 (C1),可用于改善整体频率响应并加快充电速度。该电容器与 R1、R2 和 Cext 一起用作补偿衰减器。请注意,这种安排不会提供任何噪声过滤,应谨慎使用。