ZHCAB34 January   2021 CC3200 , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235S , CC3235SF

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 SAR ADC 架构的基础知识
    2. 1.2 CC32XX ADC 简介
      1. 1.2.1 主要特性
      2. 1.2.2 ADC 采样操作
      3. 1.2.3 ADC 其他信息
  3. 2ADC 应用示例
    1. 2.1 电池电压测量
      1. 2.1.1 重要考虑
        1. 2.1.1.1 额外电流消耗
        2. 2.1.1.2 压降校正
        3. 2.1.1.3 失调电压调节
        4. 2.1.1.4 最小二乘拟合
        5. 2.1.1.5 选择电容器(用于压降校正)
        6. 2.1.1.6 首次测量
        7. 2.1.1.7 每次测量之间的时间间隔
  4. 3交流测量
  5. 4有用的参考文献
    1. 4.1 智能恒温器
    2. 4.2 使用 Winsen MP503 模拟传感器测量空气质量
    3. 4.3 使用 HMI 通过电阻式触摸屏进行触摸位置检测
  6. 5参考文献

使用 Winsen MP503 模拟传感器测量空气质量

空气质量是通过模拟传感器 Winsen MP503 进行测量,该传感器可以连接到 Grove BoosterPack。CC3220x ADC 以 62.5KSPS 的采样率运行。默认情况下,在此设计中,ADC 每两秒启用并读取一次。对最后四个读数求平均值以获得空气质量测量的实际值。终端设备开发人员可以为模拟传感器添加适当的信号调节算法。