ZHCAB34 January   2021 CC3200 , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235S , CC3235SF

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 SAR ADC 架构的基础知识
    2. 1.2 CC32XX ADC 简介
      1. 1.2.1 主要特性
      2. 1.2.2 ADC 采样操作
      3. 1.2.3 ADC 其他信息
  3. 2ADC 应用示例
    1. 2.1 电池电压测量
      1. 2.1.1 重要考虑
        1. 2.1.1.1 额外电流消耗
        2. 2.1.1.2 压降校正
        3. 2.1.1.3 失调电压调节
        4. 2.1.1.4 最小二乘拟合
        5. 2.1.1.5 选择电容器(用于压降校正)
        6. 2.1.1.6 首次测量
        7. 2.1.1.7 每次测量之间的时间间隔
  4. 3交流测量
  5. 4有用的参考文献
    1. 4.1 智能恒温器
    2. 4.2 使用 Winsen MP503 模拟传感器测量空气质量
    3. 4.3 使用 HMI 通过电阻式触摸屏进行触摸位置检测
  6. 5参考文献

ADC 其他信息

ADC 的输入电压必须在 1.4V 以内,以避免会导致失真的削波。如果向这些引脚施加高于 1.8V 的输入电压,则 ADC 输入可能会损坏。必须从软件和硬件的角度考虑 1.8V 硬限制。务必添加电阻分压器/缓冲器以将测量信号电压降低到 ADC 限制范围内。

数据表中仅说明了 ADC 的内部电路。然而,除了采样电容器之外,路径中还有额外的多路复用器会增加自身电容。所有这些电容并联,可在器件引脚上产生约 12pF 的等效电容。

更多有关 CC32xx ADC 特性的信息,请参阅 CC3220R、CC3220S 和 CC3220SF SimpleLink™ Wi-Fi® 单芯片无线 MCU 解决方案数据表。