ZHCAB34 January   2021 CC3200 , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235S , CC3235SF

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 SAR ADC 架构的基础知识
    2. 1.2 CC32XX ADC 简介
      1. 1.2.1 主要特性
      2. 1.2.2 ADC 采样操作
      3. 1.2.3 ADC 其他信息
  3. 2ADC 应用示例
    1. 2.1 电池电压测量
      1. 2.1.1 重要考虑
        1. 2.1.1.1 额外电流消耗
        2. 2.1.1.2 压降校正
        3. 2.1.1.3 失调电压调节
        4. 2.1.1.4 最小二乘拟合
        5. 2.1.1.5 选择电容器(用于压降校正)
        6. 2.1.1.6 首次测量
        7. 2.1.1.7 每次测量之间的时间间隔
  4. 3交流测量
  5. 4有用的参考文献
    1. 4.1 智能恒温器
    2. 4.2 使用 Winsen MP503 模拟传感器测量空气质量
    3. 4.3 使用 HMI 通过电阻式触摸屏进行触摸位置检测
  6. 5参考文献

选择电容器(用于压降校正)

所选择的电容器应在整个工作电压范围内呈线性,也就是说,电容应在工作电压范围内保持恒定,以保持压降计算。建议在此应用中使用钽或薄膜型 SMT 电容器。陶瓷多层电容器容易发生电容随电压变化的情况。(仅使用几伏直流电,电容就可以最多下降 50%。)如果最终用户未使用压降计算实现直流偏移校正,则可以使用任何电容器。

还可以通过选择具有非常高额定电压的电容器来降额电容。在本例中,ADC 输入端的最大电压为 1.4V,我们可以选择一个 16V 的电容器。这将减少电容随电压的变化。