ZHCAAV7 March 2021 AMC60804 , DAC53608 , TPS61372 , TPS61390 , TPS62088 , TPS62480 , TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62821 , TPS62822 , TPS62823 , TPS62824A , TPS62825 , TPS62825A , TPS62826 , TPS62826A , TPS62827 , TPS62827A , TPS62864 , TPS62865 , TPS62866 , TPS62867 , TPS62868 , TPS62869 , TPS63810 , TPS82084 , TPS82085 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPSM82480 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82823 , TPSM82864A , TPSM82866A
TPS62802 的输出电压范围为 1.8V 至 3.3V,步长为 100mV。输出设置可以适应 1.8V 的 MCU I/O 或振荡器、2.2V 的激光驱动器偏置或 2.5V 的模拟偏置,以便为接收信号强度指示器 (RSSI) 运算放大器电路供电。此器件系列还包含其他型号,例如 TPS62801,其输出电压范围可以设置为 0.8V 至 1.55V,步长为 50mV,可用于较低的输出电压设置。
图 3-1 显示了 TPS62802 的应用原理图及其应对超小型设计的较少元件数。TPS62802 系列需要在 VSEL/MODE 引脚上提供一个电阻器,而不是通常的两个电阻器,用于设置输出电压并节省空间。
图 3-1 TPS62802 使用 VSEL 引脚来减少元件数量图 3-2 显示了 TPS62802 PCB 布局,该布局具有优化的 8.4mm2 解决方案尺寸和 1.0mm 的最大高度。表 3-1 列出了使用的元件。
图 3-2 1A TPS62802 采用小巧的解决方案尺寸为逻辑电路电源轨供电| 参考资料 | 说明 | x、y、z 尺寸 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| U1 | 采用 WCSP 封装的 TPS62802 1A 降压转换器 | 1.05 × 0.70mm 高 0.4mm | 德州仪器 (TI) |
| L1 | DFE18SANR47MG0L 电感器 0.47µH 20%(3.1A,45mΩ) | 1.6 × 0.8mm 高 1.0mm | Murata(村田) |
| C1 | GRM155R60J475ME47D 陶瓷电容器 4.7µF 6.3V X5R 0402 | 1.0 × 0.5mm 高 0.5mm | Murata(村田) |
| C2 | CM05X5R226M06AH080 陶瓷电容器 22µF 20% 6.3V X5R 0402 | 1.0 × 0.5mm 高 0.5mm | Kyocera(京瓷) |