ZHCAAV7 March 2021 AMC60804 , DAC53608 , TPS61372 , TPS61390 , TPS62088 , TPS62480 , TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62821 , TPS62822 , TPS62823 , TPS62824A , TPS62825 , TPS62825A , TPS62826 , TPS62826A , TPS62827 , TPS62827A , TPS62864 , TPS62865 , TPS62866 , TPS62867 , TPS62868 , TPS62869 , TPS63810 , TPS82084 , TPS82085 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPSM82480 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82823 , TPSM82864A , TPSM82866A
为 I/O 电路、振荡器、激光驱动器偏置电路或模拟偏置电路供电需要更高的电流或更高的效率,这需要能提供更高电流的电源。使用具有更高电流的器件的另一个好处是,大多数降压转换器以额定电流运行时的效率更高。例如,以 1A 负载电流运行 1A TPS62802 可实现约 88% 的效率,而以相同的 1A 负载运行 2A TPSM82822 电源模块可实现 91% 的效率。这种效率的提高有助于减少系统中的功耗。
图 3-3 显示了 TPSM82822 电源模块的应用原理图,该电源模块集成了功率电感器以节省空间并简化设计。对于 3.3VIN 至 1.8VOUT 设计,TPSM82822 在负载电流大于约 400mA 时自动以低纹波 PWM 模式运行。
图 3-3 TPSM82822 电源模块集成电感器以提供小尺寸解决方案图 3-4 显示了 TPSM82822 PCB 布局,该布局具有优化的 12mm2 解决方案尺寸和 1.1mm 的最大高度。表 3-2 列出了使用的元件。
图 3-4 TPSM82822 电源模块集成电感器以提供小尺寸解决方案| 参考资料 | 说明 | x、y、z 尺寸 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| U1 | TPSM82822 2A 降压转换器电源模块 | 2.0 × 2.5mm 高 1.1mm | 德州仪器 (TI) |
| C1 | GRM155R61C475ME11D 陶瓷电容器 4.7µF 20% 4V X5R 0402 | 1.0 × 0.5mm 高 0.5mm | Murata(村田) |
| C2 | AMK105EBJ226MV 陶瓷电容器 22µF 20% 6.3V X5R 0402 | 1.0 × 0.5mm 高 0.5mm | Taiyo Yuden(太阳诱电) |
| R1 | RC0201FS-7D200KL 电阻器 SMD 200kΩ 1% 1/20W 0201 | 0.6 × 0.3mm 高 0.28mm | Yageo America(国巨) |
| R2 | RC0201FS-7D200KL 电阻器 SMD 200kΩ OHM 1% 1/20W 0201 | 0.6 × 0.3mm 高 0.28mm | Yageo America(国巨) |
| C3 | GRM033R71E121KA01D 陶瓷电容器 120pF 10% 25V X7R 0201 | 0.6 × 0.3mm 高 0.28mm | Murata(村田) |