ZHCAAV7 March   2021 AMC60804 , DAC53608 , TPS61372 , TPS61390 , TPS62088 , TPS62480 , TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62821 , TPS62822 , TPS62823 , TPS62824A , TPS62825 , TPS62825A , TPS62826 , TPS62826A , TPS62827 , TPS62827A , TPS62864 , TPS62865 , TPS62866 , TPS62867 , TPS62868 , TPS62869 , TPS63810 , TPS82084 , TPS82085 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPSM82480 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82823 , TPSM82864A , TPSM82866A

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2 为高电流 DSP 内核电压轨供电
    1. 2.1 解决方案尺寸
    2. 2.2 热性能
    3. 2.3 输出纹波(满载稳态)
  4. 3为数字 I/O 和逻辑电路供电
    1. 3.1 较低电流的解决方案尺寸
    2. 3.2 针对较高电流的解决方案尺寸
  5. 4为 EAM、EML 控制器和激光驱动器偏置电路供电
    1. 4.1 AMC60804 EML 控制器
    2. 4.2 用于 EAM 的负电源电压
  6. 5为接收电路供电:TIA、光电二极管或 APD
  7. 6在实现 DAC 时进行输出电压调整
  8. 7结论
  9. 8参考文献

解决方案尺寸

如表 2-1 所示,集成电路 (IC) 和电容器相对较短,而最高的元件是电感器。具有较低 DCR 的电感器可提高效率,但需要更大和/或更高的电感器,将电源解决方案放置在 PCB 的顶部能够实现这一目的。