ZHCAAV7 March 2021 AMC60804 , DAC53608 , TPS61372 , TPS61390 , TPS62088 , TPS62480 , TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62821 , TPS62822 , TPS62823 , TPS62824A , TPS62825 , TPS62825A , TPS62826 , TPS62826A , TPS62827 , TPS62827A , TPS62864 , TPS62865 , TPS62866 , TPS62867 , TPS62868 , TPS62869 , TPS63810 , TPS82084 , TPS82085 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPSM82480 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82823 , TPSM82864A , TPSM82866A
若要为各种电路供电,例如微控制器 (MCU) 输入/输出 (I/O)、振荡器或激光驱动器偏置电路(工作电流小于 1A),请选择解决方案尺寸非常小的降压转换器。TPS62802 的开关频率高达 4MHz,从而减小了其输出滤波器的尺寸,该器件采用微型 WCSP 封装,是市场上非常小的解决方案尺寸之一。大多数降压转换器都是在低于其满额定负载电流时具有峰值效率,因此建议在负载电流小于约 600mA 时使用 TPS62802。在高于此水平的电流下,可以使用更高电流的 2A TPSM82822 电源模块为该电源轨供电,因为它在更高的电流下具有更高的效率。