ZHCAAV7 March   2021 AMC60804 , DAC53608 , TPS61372 , TPS61390 , TPS62088 , TPS62480 , TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62821 , TPS62822 , TPS62823 , TPS62824A , TPS62825 , TPS62825A , TPS62826 , TPS62826A , TPS62827 , TPS62827A , TPS62864 , TPS62865 , TPS62866 , TPS62867 , TPS62868 , TPS62869 , TPS63810 , TPS82084 , TPS82085 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPSM82480 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82823 , TPSM82864A , TPSM82866A

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2 为高电流 DSP 内核电压轨供电
    1. 2.1 解决方案尺寸
    2. 2.2 热性能
    3. 2.3 输出纹波(满载稳态)
  4. 3为数字 I/O 和逻辑电路供电
    1. 3.1 较低电流的解决方案尺寸
    2. 3.2 针对较高电流的解决方案尺寸
  5. 4为 EAM、EML 控制器和激光驱动器偏置电路供电
    1. 4.1 AMC60804 EML 控制器
    2. 4.2 用于 EAM 的负电源电压
  6. 5为接收电路供电:TIA、光电二极管或 APD
  7. 6在实现 DAC 时进行输出电压调整
  8. 7结论
  9. 8参考文献

在实现 DAC 时进行输出电压调整

如前所述,根据运行条件或温度优化,实时更改直流/直流的输出电压可能很有用。在系统开发过程中,通过输出电压调整,设计人员能够确定优化的电源电压设置点以及电源电压裕度。

光学模块制造商需要对他们的产品进行全面测试,以确保产品上市前具有高可靠性。由于电源电压调节可能会发生变化或漂移(取决于温度、输入电压的波动或影响检测节点的寄生效应导致的不准确性),执行电压裕度测试可以将电源电压调整到负载的指定电源电压范围的最小值和最大值,并确认负载仍然正常运行。

DAC 会产生一个模拟信号,当添加到直流/直流转换器的反馈引脚时,该模拟信号可实现输出电压调整。选择精密电压输出 DAC,例如 10 位 8 通道单极 DAC53608。该器件尺寸小节,可节省 PCB 面积,同时仍然能够为多个通道留出余量。

图 6-1 显示了如何实现这样的解决方案来控制直流/直流稳压器的输出电压。

GUID-20210315-CA0I-WK8D-C8JT-NXNMCJVHMWFB-low.gif图 6-1 DAC53608 调整 TPSM82822 输出电压

DAC53608 的另一个优点是,它的禁用输出具有大约 10kΩ 的下拉电阻器。这个内部下拉电阻器可从 DAC 输出中消除从禁用到启用转换时的加电干扰,这种加电干扰会导致启动期间输出电压发生瞬变。《适用于直流/直流转换器的输出电压调节方法技术简介》是模拟设计期刊 中的一篇文章,介绍了使用这种高分辨率电压输出 DAC 的多种配置。