ZHCAAV7 March 2021 AMC60804 , DAC53608 , TPS61372 , TPS61390 , TPS62088 , TPS62480 , TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62821 , TPS62822 , TPS62823 , TPS62824A , TPS62825 , TPS62825A , TPS62826 , TPS62826A , TPS62827 , TPS62827A , TPS62864 , TPS62865 , TPS62866 , TPS62867 , TPS62868 , TPS62869 , TPS63810 , TPS82084 , TPS82085 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPSM82480 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82823 , TPSM82864A , TPSM82866A
DSP 内核的负载电流范围通常为 3A 至 5.5A。这些较高的负载会产生大量热量。由于光学模块在狭小的空间内有大量的发热元件,其内部的温度会显著升高。这个较高的内部温度即为光学模块内每个器件的环境温度。若要在热额定值内运行每个器件,需要确保温升足够低。
图 2-3 所示为 TPS62866 在 6A 满负载下的热像图。在这个最高电流下,IC 仅出现 40°C 的中等温升,而小型电感器的温升甚至更小。即使在高于 70°C 的环境温度下,两个元件仍能在其 125°C 的额定温度范围内正常运行。处理器内核在稳态非峰值运行中消耗的负载电流通常较低,这会产生较少的功率损失和较低的温升,从而能够在较高的环境温度下运行。表 2-2 所示为不同负载条件下的 IC 热性能。

| 负载 | IOUT = 2.0 A | IOUT = 4.0 A | IOUT = 6.0 A |
| 温升 | 9.1°C | 25.8°C | 41.5°C |
信号处理链中的某些元件对温度很敏感,可能会随着温度的变化而出现性能漂移。因此,必须使 IC 温升保持尽可能小。