ZHCAAV7 March   2021 AMC60804 , DAC53608 , TPS61372 , TPS61390 , TPS62088 , TPS62480 , TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62821 , TPS62822 , TPS62823 , TPS62824A , TPS62825 , TPS62825A , TPS62826 , TPS62826A , TPS62827 , TPS62827A , TPS62864 , TPS62865 , TPS62866 , TPS62867 , TPS62868 , TPS62869 , TPS63810 , TPS82084 , TPS82085 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPSM82480 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82823 , TPSM82864A , TPSM82866A

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2 为高电流 DSP 内核电压轨供电
    1. 2.1 解决方案尺寸
    2. 2.2 热性能
    3. 2.3 输出纹波(满载稳态)
  4. 3为数字 I/O 和逻辑电路供电
    1. 3.1 较低电流的解决方案尺寸
    2. 3.2 针对较高电流的解决方案尺寸
  5. 4为 EAM、EML 控制器和激光驱动器偏置电路供电
    1. 4.1 AMC60804 EML 控制器
    2. 4.2 用于 EAM 的负电源电压
  6. 5为接收电路供电:TIA、光电二极管或 APD
  7. 6在实现 DAC 时进行输出电压调整
  8. 7结论
  9. 8参考文献

AMC60804 EML 控制器

控制和偏置 EML 结构需要许多子块,并且会耗费 QSFP-DD 或 OSFP 外形尺寸上有限的 PCB 面积。AMC60804 EML 控制器可解决这一挑战,并帮助工程师在尽可能小的 PCB 面积上实现集成解决方案。

AMC60804 包括电流输出 DAC 的四个用于驱动激光器的通道、电压输出 DAC 的四个可设置为负电压范围以偏置 EAM 的通道以及 ADC 输入的四个用于监控 RSSI 的通道。此外,这些数据转换器在所有通道上都集成了电流和电压监控以获得反馈。输出可以通过 I2C 或串行外设接口 (SPI) 进行设置和监控,并且设计为可适应大多数 EML 或硅光子学结构。

图 4-1 显示了 AMC60804 的高级方框图和集成子块。

GUID-20210318-CA0I-F75M-FMG8-9XPCLVVTWGCZ-low.gif图 4-1 AMC60804 为 EML 结构提供全面的偏置和控制

AMC60804 需要四个不同电源:用于激光偏置电路的电源 VDD (PVDD)、用于 EAM 负电压电源的 VSS、用于内部电路的 VDD 以及用于设置 I/O 电平的 VIO(如果独立于 VDD)。本文重点介绍前两个电源,因为 VDD 和 VIO 通常都连接到 3.3V 的模块输入端。

如第 3.1 节:较低电流的解决方案尺寸中所述,TPS62802 可为 AMC60804 上的 PVDD 激光器偏置电路供电。启动后切换 VSEL/MODE 引脚将会设置 PWM 模式并确保负载电流具有适当纹波。