ZHCAAV7 March 2021 AMC60804 , DAC53608 , TPS61372 , TPS61390 , TPS62088 , TPS62480 , TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62821 , TPS62822 , TPS62823 , TPS62824A , TPS62825 , TPS62825A , TPS62826 , TPS62826A , TPS62827 , TPS62827A , TPS62864 , TPS62865 , TPS62866 , TPS62867 , TPS62868 , TPS62869 , TPS63810 , TPS82084 , TPS82085 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPSM82480 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82823 , TPSM82864A , TPSM82866A
在反相降压/升压拓扑中使用 TPS82130 MicroSiP™ 电源模块降压转换器将产生 VSS 负电源电压以偏置 EAM。适用于小型低噪声系统的 3V 至 11.5V 输入电压、-5V 输出电压、1.5A 反相电源模块参考设计 支持 –5V 输出电压,并且可通过 3.3V 输入电压提供高达 1A 的电流。
图 4-2 所示为反相降压/升压原理图。
图 4-2 反相降压/升压拓扑中的 TPS82130图 4-3 显示了解决方案尺寸为 50mm2 且外部元件尽可能少的 PCB 布局。表 4-1 列出了使用的元件。

| 参考资料 | 说明 | x、y、z 尺寸 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| U1 | 具有集成电感器的 TPS82130 3A、17V 降压转换器 | 3.0 × 2.8mm 高 1.53mm | 德州仪器 (TI) |
| C1 | C3216X7R1E106M160AE 电容器 10μF 25V X7R 1206 | 3.2 × 1.6mm 高 1.6mm | TDK |
| C2 | C2012X7S1A226M125AC 电容器 22μF 10V X7S 0805 | 2.0 × 1.25mm 高 1.25mm | TDK |
| C3 | GRM1885C1H332JA01D 电容器 3,300pF 50V C0G/NP0 0603 | 1.6 × 0.8mm 高 0.8mm | Murata(村田) |
| R1 | RC0603FR-0752K3L 电阻器 SMD 52.3kΩ 1% 1/10W 0603 | 1.6 × 0.8mm 高 0.55mm | Yageo America(国巨) |
| R2 | RC0603FR-0710KL 电阻器 SMD 10kΩ 1% 1/10W 0603 | 1.6 × 0.8mm 高 0.55mm | Yageo America(国巨) |