ZHCAAP3A January 2020 – July 2021 LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP
在此模式下,用户不使用Topic Link Label2.2.4中建议的初始校准参数,而是在写入 R0 以触发 VCO 校准之前,用户根据表 3-1 为每次频率变化提供 VCO 内核 (VCO_SEL)、Capcode (VCO_CAPCTRL_STRT) 和幅度 (VCO_DACISET_STRT) 的初始起点。若要执行部分辅助,请按以下过程操作:
| VCO 内核 | fCoreMin | fCoreMax | CCoreMin | CCoreMax | ACoreMin | ACoreMax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCO1 | 7500 | 8600 | 164 | 12 | 299 | 240 |
| VCO2 | 8600 | 9800 | 165 | 16 | 356 | 247 |
| VCO3 | 9800 | 10800 | 158 | 19 | 324 | 224 |
| VCO4 | 10800 | 12000 | 140 | 0 | 383 | 244 |
| VCO5 | 12000 | 12900 | 183 | 36 | 205 | 146 |
| VCO6 | 12900 | 13900 | 155 | 6 | 242 | 163 |
| VCO7 | 13900 | 15000 | 175 | 19 | 323 | 244 |
下面我们举例说明。
若要从 VCO1 (7500MHz) 跳到 VCO3 (10GHz),请对以下寄存器进行编程:
若要从 VCO3 (10GHz) 跳到 VCO1 (7500MHz),请对以下寄存器进行编程:
图 3-3 部分辅助工作流程