ZHCAAP3A January 2020 – July 2021 LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP
LMX2594 的 VCO 校准在状态机时钟频率 fSM 下运行。状态机时钟的时钟来源是参考时钟。最大 fSM 为 200MHz。寄存器 R1 CAL_CLK_DIV 用于设置该频率。
在以下各图中,VCO 使用不同的状态机时钟频率从 7500MHz 跳至 15000MHz。编程顺序为:
图 2-2 fSM = 200MHz
图 2-4 fSM = 50MHz
图 2-3 fSM = 100MHz
图 2-5 fSM = 25MHz如上所示,fSM 越高,校准时间越短。如果频率开关时间在某些应用中很重要,则需要更高的参考时钟频率源。