ZHCAAP3A January 2020 – July 2021 LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP
寄存器 R78 VCO_CAPCTRL_STRT 设置用于 VCO 校准的初始 Capcode 值。Capcode 值介于 0 和 255 之间。0 代表最高 VCO 频率设置,而 255 将 VCO 驱动到最低频率边界。
图 2-20 VCO_CAPCTRL_STRT = 1,上跳
图 2-22 VCO_CAPCTRL_STRT = 255,上跳
图 2-21 VCO_CAPCTRL_STRT = 1,下跳
图 2-23 VCO_CAPCTRL_STRT = 255,下跳由于 VCO 校准算法的行为,如果校准从 Capcode = 255 开始,校准时间通常会更长。