ZHCAAP3A January 2020 – July 2021 LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP
在此模式下会完全绕过 VCO 校准。用户强制启用 VCO 内核 (VCO_SEL)、幅度设置(寄存器 R16 VCO_DACISET)和 Capcode(寄存器 R19 VCO_CAPCTRL),并手动设置相应的值。要针对特定的 VCO 频率获取这些值,用户必须提前运行自动校准。用户为此频率设置自动校准,然后在寄存器 R110 rb_VCO_SEL、R111 rb_VCO_CAPCTRL 和 R112 rb_VCO_DACISET 中读回这些值。要使用这些值,用户必须启用寄存器 R20 VCO_SEL_FORCE 以及 R8 VCO_CAPCTRL_FORCE 和 VCO_DACISET_FORCE 位。
此处有一个示例,假设 VCO_SEL_FORCE、VCO_CAPCTRL_FORCE 和 VCO_DACISET_FORCE 都等于 1。
要从 VCO1 (7500MHz) 跳到 VCO3 (10GHz),请对以下寄存器进行编程:
要从 VCO3 (10GHz) 跳到 VCO1 (7500MHz),请对以下寄存器进行编程:
图 3-4 完全辅助工作流程
图 3-5 自动校准,上跳
图 3-7 部分辅助,上跳
图 3-9 完全辅助,上跳
图 3-6 自动校准,下跳
图 3-8 部分辅助,下跳
图 3-10 完全辅助,下跳