ZHCAAP3A January   2020  – July 2021 LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP

 

  1.   商标
  2. 1宽带 VCO 实现方案
    1. 1.1 分立式 VCO
    2. 1.2 硅基开关电容器 VCO
    3. 1.3 VCO Capcode、VCO 内核和 VCO 幅度
  3. 2LMX2594 中的 VCO 校准
    1. 2.1 校准速度
      1. 2.1.1 状态机时钟
      2. 2.1.2 FCAL_xxxx_ADJ
      3. 2.1.3 ACAL_CMP_DLY
    2. 2.2 初始校准参数设置
      1. 2.2.1 VCO_SEL
      2. 2.2.2 VCO_CAPCTRL_STRT
      3. 2.2.3 VCO_DACISET_STRT
      4. 2.2.4 建议的初始校准参数设置
  4. 3减少校准时间
    1. 3.1 SPI 编程速度
    2. 3.2 部分辅助
    3. 3.3 完全辅助
  5. 4总结
  6. 5参考文献
  7. 6修订历史记录

建议的初始校准参数设置

为了在上跳和下跳行为上实现折衷,建议使用以下初始校准参数:

  • VCO_DACISET_STRT = 300
  • VCO_SEL = 4
  • VCO_CAPCTRL_STRT = 1

以下是 VCO 如何上下跳跃的一些示例(使用了建议的初始校准参数)。以下各图中 VCO 内核的频率为:

  • VCO1 = 7500MHz。
  • VCO3 = 10GHz。
  • VCO5 = 12.4GHz。
  • VCO7 = 15GHz。

GUID-15D2C3C2-EEB0-4289-9373-81AEA0C6BC8F-low.png图 2-24 VCO1 跳到 VCO3
GUID-9E8A8920-6A82-4714-8684-0C278067E71F-low.png图 2-26 VCO5 跳到 VCO7
GUID-31126B98-7F6B-413E-82EB-C4AD968BC707-low.png图 2-25 VCO3 跳到 VCO1
GUID-BF1135D6-E855-4AB1-B018-29DC0A463483-low.png图 2-27 VCO7 跳到 VCO5