ZHCAAP3A January 2020 – July 2021 LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP
在寄存器 R20 中,VCO_SEL 定义了在 VCO 校准开始时使用的 VCO 内核。以下各示例比较了不同 VCO_SEL 设置下(VCO 上跳和下跳)的校准时间。
图 2-16 VCO_SEL = 1,上跳
图 2-18 VCO_SEL = 4,上跳
图 2-17 VCO_SEL = 1,下跳
图 2-19 VCO_SEL = 4,下跳VCO_SEL 对上跳和下跳的校准时间都有影响。在上面的示例中,如果我们使用 VCO4 作为起始 VCO,上跳校准时间会更短。但是,下跳校准时间比使用 VCO1 作为起始 VCO 时更长。在某些用例中,将此设置设为 VCO1 或 VCO7 可能很有益,一种均衡的方法应使其从整个 VCO 覆盖范围的中间开始。