ZHCAAP3A January   2020  – July 2021 LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP

 

  1.   商标
  2. 1宽带 VCO 实现方案
    1. 1.1 分立式 VCO
    2. 1.2 硅基开关电容器 VCO
    3. 1.3 VCO Capcode、VCO 内核和 VCO 幅度
  3. 2LMX2594 中的 VCO 校准
    1. 2.1 校准速度
      1. 2.1.1 状态机时钟
      2. 2.1.2 FCAL_xxxx_ADJ
      3. 2.1.3 ACAL_CMP_DLY
    2. 2.2 初始校准参数设置
      1. 2.2.1 VCO_SEL
      2. 2.2.2 VCO_CAPCTRL_STRT
      3. 2.2.3 VCO_DACISET_STRT
      4. 2.2.4 建议的初始校准参数设置
  4. 3减少校准时间
    1. 3.1 SPI 编程速度
    2. 3.2 部分辅助
    3. 3.3 完全辅助
  5. 4总结
  6. 5参考文献
  7. 6修订历史记录

总结

使用自动校准功能时,校准时间会有所不同,但会毫不费力。为了缩短校准时间,用户可使用本文档中列出的方法来提供特定的校准参数。SPI 编程速度也很重要;为了缩短在校准开始前 VCO 漂移之时的解锁时间,应将 SPI 编程速度设置得足够快。