ZHCAAP3A January 2020 – July 2021 LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP
本文档中的术语“Capcode”表示开关电容器的电容值。在 LMX2594 中,Capcode(寄存器 R19 VCO_CAPCTRL)介于 0 和 255 之间。Capcode 值越高,VCO 频率越低。为了支持 7.5GHz 至 15GHz 的 VCO 调谐范围,单个开关电容器 VCO 仍然不可行。LMX2594 使用 7 个 VCO 内核(寄存器 R20 VCO_SEL)来涵盖此范围。每个 VCO 具有相似的 Capcode 结构,但电感值不同。
图 1-4 VCO Capcode每个相邻的 VCO 内核都有一些重叠区域。这是为了确保实现 VCO 内核无缝转换和应对工艺-电压-温度 (PVT) 变化。
使用 256 个 Capcode 和 7 个 VCO 内核时,总共有 1792 种组合。对于特定频率,手动选择正确的 VCO 内核和 Capcode 即使并非天方夜谭,也是困难重重。芯片中嵌入了一个 VCO 校准算法,因此 Capcode 和 VCO 内核的选择对用户而言是透明的。除了选择频率之外,校准算法还通过调整所选 VCO(寄存器 R16 VCO_DACISET)的偏置来优化相位噪声。