ZHCAAP3A January 2020 – July 2021 LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP
在寄存器 R4 中,ACAL_CMP_DLY 是为校准 VCO 幅度而添加的延迟。在幅度校准期间,将逐步调整 VCO 的偏置电压,直到获得理想的相位噪声。该偏置电压来自内部 LDO。LDO 电压稳定下来需要时间,因此每个阶跃电压变化都需要延迟。降低该值可以加快 VCO 校准速度,但降低太多可能会使 VCO 相位噪声性能下降。为了让 VCO 在所有场景下校准到正确频率,该字段的最小允许值为 10。若要产生理想和可重复性较高的 VCO 相位噪声,应根据Equation2 找到 ACAL_CMP_DLY 值。
图 2-10 ACAL_CMP_DLY = 10,上跳
图 2-12 ACAL_CMP_DLY = 20,上跳
图 2-14 ACAL_CMP_DLY = 40,上跳
图 2-11 ACAL_CMP_DLY = 10,下跳
图 2-13 ACAL_CMP_DLY = 20,下跳
图 2-15 ACAL_CMP_DLY = 40,下跳在以上各图的左栏中,VCO 从 7500MHz 跃升至 15000MHz。在右栏中,VCO 频率被翻转。
这些示例中使用的状态机时钟为 200MHz。根据Equation2 可知晓 ACAL_CMP_DLY = 20。从图中可以看出,与最小 ACAL_CMP_CAL 要求“10”相比,总锁定时间增加了约 10µs。